เผยแพร่สินค้าของคุณ
F5S self-closing pillar tap F5SV1002
F5S self-closing pillar tap F5SV1002
    KWC Group Management AG

    F5S self-closing pillar tap F5SV1002

    F5S self-closing pillar tap DN 15 for sanitary facilities. FRAMIC self-closing cartridge, hydraulically controlled, low-maintenance and stagnation-free, with ceramic disc technology, self-closing, flow pressure-independent due to medium-separated design. Stepless adjustment of flow duration. For connection to pre-mixed hot water or cold water via hose including strainer seal. All-metal construction, high-polished chromium-plated brass. Aerator with integrated flow regulator 3.0 l/min.
    สเปคสินค้า
    • Type of mounting      Tap hole
      Type of operation      Manual operation
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.15 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      0.50 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.05 liter per second
      Inlet size      G3-8
      Type of mixing      No mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      125.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Pillar tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030039426
    • Product familyTaps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self closing taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)170
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา