เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hygiene unit for F5L-Mix ACLM9001
Hygiene unit for F5L-Mix ACLM9001
    KWC Group Management AG

    Hygiene unit for F5L-Mix ACLM9001

    Hygiene unit for F5L-Mix single-lever mixers as wall mixers for sanitary and shower facilities, for performing of automatic hygiene flushing and program-controlled thermal disinfection (additional bypass solenoid cartridge necessary) and storage of statistical data. Housing adapter including sensor with control electronics and 6 V lithium battery (CR-P2) as well as function block with solenoid valve cartridge. Activated water hygiene flushing (30 seconds), fixed interval time 24 hours and saving of statistical data. With option for parameterization and communication via optional, bidirectional remote control.
    สเปคสินค้า
    • Number of batteries 1
      Type of batteries CR-P2
      Quantity 1
      Quantity uom Piece
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030039446
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)50
    • กว้าง (มิลลิเมตร)56
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.84
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา