เผยแพร่สินค้าของคุณ
F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM1006
F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM1006
    KWC Group Management AG

    F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer F3SM1006

    F3S-Mix self-closing wall-mounted mixer DN 15 as single-mixer tap for wall mounting with lockable swivelling spout, for sanitary facilities. Self-closing mixing cartridge, hydraulically controlled, piston-free design, self-closing, stepless adjustment of flow duration. With adjustable, turn-proof temperature stop. Connects to hot and cold water. Casing, high-polished chromium-plated brass. Aerator with an integrated flow regulator 3.0 l/min. With adjustable connections, backflow preventer, strainers and screw rosettes. Projection 160 mm.
    สเปคสินค้า
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.07 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.05 liter per second
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of mixing      With mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      160.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Bib tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      20.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030040037
    • Product familyTaps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self closing taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)202
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา