เผยแพร่สินค้าของคุณ
F3E washbasin tap F3EV1017
F3E washbasin tap F3EV1017
    KWC Group Management AG

    F3E washbasin tap F3EV1017

    F3E washbasin tap DN 15 as finished installation kit for in-wall installation in basic installation kit, for sanitary facilities. Opto-electronically controlled, for connection to pre-mixed hot water or cold water. With solenoid valve, holding frame with profile seal, stainless steel cover plate 190 x 245 mm with covered screw fixing including sensor with control electronics and strainer. Visible parts made of high-polished chromium-plated brass. Spout with laminar jet contoller with integrated flow regulator 6.0 l/min. Projection 200 mm, depth adjustability 25 mm. Activated water hygiene flushing 24 hours after last activation, safety switch-off with continuous reflection and saving of statistical data. With option for parameterization and communication via optional, bidirectional remote control. Separate power supply via power supply unit 6.75 V / 12 V DC.
    สเปคสินค้า
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Type of operation      Sensor operation
      Power supply connection      6-12-VDC
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.10 liter per second
      Functional principle      Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar      0.10 liter per second
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of mixing      No mixing
      Material casing       Stainless steel
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      200.00 mm
      Surface finish casing      Satin finished
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      In-wall tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      Yes
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Position of power connection      Top
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Hygiene flushing      Yes

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030040096
    • Product familyTaps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electronic taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)245
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา