เผยแพร่สินค้าของคุณ
F3E-Mix electronic washbasin mixer F3EM1016
F3E-Mix electronic washbasin mixer F3EM1016
    KWC Group Management AG

    F3E-Mix electronic washbasin mixer F3EM1016

    F3E-Mix washbasin mixer DN 15 as finished installation kit for in-wall installation in basic installation kit, for sanitary facilities. Opto-electronically controlled, for connection to hot water and cold water. Connection block with integrated solenoid valve cartridge, mixer shaft and hoses with integrated backflow preventer and strainers. Stainless steel cover plate 190 x 245 mm with covered screw fixing including sensor with control electronics and temperature lever with adjustable, turn-proof temperature stop. With holding frame with profile seal and spout with laminar jet controller with integrated flow regulator 6.0 l/min. Projection 140 mm, depth adjustability 25 mm. Visible parts made of high-polished chromium-plated brass. Activated water hygiene flushing 24 hours after last activation, safety switch-off with continuous reflection and saving of statistical data. With option for parameterization and communication via optional, bidirectional remote control. Separate power supply via power supply unit 6.75 V / 12 V DC.
    สเปคสินค้า
    • Type of mounting In-wall installation with box
      Type of operation Sensor operation
      Power supply connection 6-12-VDC
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water 0.07 liter per second
      Functional principle Electronic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Power consumption 1.50000
      Volume flow rate at 3 bar 0.10 liter per second
      Inlet size G3-8
      Type of mixing With mixing
      Material casing Stainless steel
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Spout projection 140.00 mm
      Surface finish casing Satin finished
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap In-wall tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown Yes
      Default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      Position of power connection Backside
      Type of sensor Opto-electronic sensor

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030040124
    • Product familyTaps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electronic taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)245
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.57
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา