เผยแพร่สินค้าของคุณ
Screw connection ACXX9001
Screw connection ACXX9001
    KWC Group Management AG

    Screw connection ACXX9001

    Adjustable and lockable connection fitting DN 15, polished chromium-plated brass. Packing unit 2 pieces
    สเปคสินค้า
    • overall depth 26.4 mm
      overall height 33 mm
      overall width 61 mm
      quantity 2
      quantity uom pieces
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030041416
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.21
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา