เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRATOS Paper Towel Dispenser STR635B
STRATOS Paper Towel Dispenser STR635B
    KWC Group Management AG

    STRATOS Paper Towel Dispenser STR635B

    STRATOS paper roll box for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front, cylinder lock with key, for paper rolls with maximum diameter 190 and maximum height 250 mm, only suitable for paper rolls with unwinding from the centre, integrated tear-off edge and strain relief to prevent paper tearing in the housing, including mounting material.

    Dimensions 205 x 343 x 241 mm (W x H x D)

    สเปคสินค้า
    • filling quantity 190
      filling quantity uom mm diameter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 241 mm
      overall height 343 mm
      overall width 205 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper roll
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3600008865
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paper towel dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)343
    • กว้าง (มิลลิเมตร)205
    • ความลึก (มิลลิเมตร)241
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา