เผยแพร่สินค้าของคุณ
F3S self-closing straight-way valve F3SV1003
F3S self-closing straight-way valve F3SV1003
    KWC Group Management AG

    F3S self-closing straight-way valve F3SV1003

    F3S self-closing DN 15 shower valve for wall mounting with noise-reducing styrene cladding. Self-closing hydraulically controlled functional part with a piston-free design, and continuously adjustable flow duration. For connection to pre-mixed hot water or cold water. Housing includes shuttle valve position, with interior thread G 1/2, visible parts made of high-polished chrome-plated brass. With rosette, depth adjustability 15 mm.
    สเปคสินค้า
    • Type of mounting In-wall installation without box
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar 0.05 liter per second
      Inlet size G-1-2
      Type of mixing No mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap In-wall tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown No
      Maximum flow time 20.00 seconds
      Minimum flow time 5.00 seconds
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030048760
    • Product familyTaps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self closing taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)80
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.57
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา