เผยแพร่สินค้าของคุณ
F3S self-closing bib tap F3SV1005
F3S self-closing bib tap F3SV1005
    KWC Group Management AG

    F3S self-closing bib tap F3SV1005

    F3S self-closing DN 15 bib tap for sanitary facilities. Self-closing cartridge, hydraulically controlled, self-closing, adjustable flow duration. With anti-blocking system 2 (ABS2) for safety switch-off when permanently active. For connection to pre-mixed hot water or cold water. High-polished, chrome-plated brass housing. Aerator with an integrated flow rate controller 3.0 l/min.
    สเปคสินค้า
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Type of mixing No mixing
      Material fitting Brass
      Spout projection 100.00 mm
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Bib tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown Yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030049137
    • Product familyTaps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self closing taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)41
    • ความลึก (มิลลิเมตร)152
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา