เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower rail ACXX2008
Shower rail ACXX2008
    KWC Group Management AG

    Shower rail ACXX2008

    Chrome-plated brass shower slider bar with two wall-mounted brackets. Adjustable shower holder with pushbutton operation, made from chrome-plated plastic. Length 900 mm, diameter 20 mm, including mounting material.
    สเปคสินค้า
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030051217
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)114
    • ความลึก (มิลลิเมตร)71
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา