เผยแพร่สินค้าของคุณ
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0001
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0001
    KWC Group Management AG

    Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0001

    Height adjustment for F5 hood hair dryer, for wall mounting, 600 mm continuously adjustable, with constant force rolling band spring, guide rail made of anodised aluminium, with 4 mm thick crystal mirror, fully adhered, covered, vandalism-resistant cable channel, colour combination silver/white end caps. Dimensions 250 x 1200 x 140 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Overall depth      140.00 mm
      Overall height      1,210.00 mm
      Overall width      250.00 mm
      Material      Aluminium
      Colour combination      Silver / Alpinewhite

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030052329
    • Product familyDryers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Height adjusters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1210
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)140
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHair driers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา