เผยแพร่สินค้าของคุณ
F3S Self-closing straight-way valve F3SV2009
F3S Self-closing straight-way valve F3SV2009
    KWC Group Management AG

    F3S Self-closing straight-way valve F3SV2009

    F3S Self-closing straight-way valve DN 20 for in-wall mounting, for shower facilities. Self-closing functional part, hydraulically c ontrolled, piston-free design, automatic closing, adjustable flow duration. For connection to pre-mixed hot water or cold water. Housing including replaceable valve seat, with interior thread G 3/4, visible parts made of high-polished chrome-plated brass. With rosette, depth adjustability 15 mm.

    สเปคสินค้า
    • Type of mounting In-wall installation without box
      Type of operation Manual operation
      Position of water connection From bottom
      Diameter nominal DN-20-3-4INH
      Calculation flow rate cold water 0.30 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar 1.25 liter per second
      Inlet size G3-4
      Type of mixing No mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Surface finish fitting Chromed
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown No
      Maximum flow time 30.00 seconds
      Minimum flow time 5.00 seconds
      Circulation No
      Additional connections No
      Connection with pay water dispenser Not possible
      Shower pipe draining No
      Type of shower In-wall fitting
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030053188
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self closing showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)80
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShower thermostatic valves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา