เผยแพร่สินค้าของคุณ
F5E Urinal flush valve for concealed mounting F5EF3002
F5E Urinal flush valve for concealed mounting F5EF3002
    KWC Group Management AG

    F5E Urinal flush valve for concealed mounting F5EF3002

    F5E Urinal flush valve DN 15 for concealed mounting, opto-electronic control. With round sensor (diameter 55 mm), with integrated control electronics and deactivation of cleaning, high-polished chrome-plated brass, to be screwed in from rear, with anti-twist protection, solenoid valve with screw fixings G 1/2 B, extension cable for solenoid valve and connection cable for power supply, each 5 m long. Activated water hygiene flushing 24 hours after last activation and saving of statistical data. With option for parameterization and communication via optional, bidirectional remote control. Optional for battery operation with 6 V lithium battery (CR-P2) per fitting or separate power supply via power supply unit 6.75 V/12 V DC or AQUA 3000 open system accessories. Battery compartment including battery or power supply unit with extension cable must be ordered separately.
    สเปคสินค้า
    • Type of mounting Concealed mounting
      Type of operation Sensor operation
      Power supply connection 6,75 / 12 V DC / A3000 open
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Electronic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Inlet size G 1/2 B
      Type of flushing fitting Urinal flush valve
      Material fitting Synthetic
      Sound insulation No
      Protective shutdown Yes
      Default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      Type of sensor Opto-electronic sensor
      Maximum flow pressure 4.00 bar
      Maximum flushing flow 0.70 liter per second
      Maximum flush water volume 4.00 liter
      Minimum flushing flow 0.30 liter per second
      Minimum flush water volume 2.00 liter
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030062317
    • Product familyFlushing systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electronic urinal flushing systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)55
    • กว้าง (มิลลิเมตร)55
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา