เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thermostatic single-lever pillar mixer with pop-up waste F5LT1003
Thermostatic single-lever pillar mixer with pop-up waste F5LT1003
    KWC Group Management AG

    Thermostatic single-lever pillar mixer with pop-up waste F5LT1003

    F5L-Therm thermostatic single-lever mixer as DN 15 pillar mixer for sanitary facilities. Thermostatically-controlled mixer cartridge with expansion element and active scald protection as well as adjustable and turn-proof temperature stop, and ceramic disc technology. For connection to hot water and cold water via hoses, includes strainers. All-metal construction, high-polished chrome-plated brass. Anti-theft aerator, SLIM design, with integrated flow rate controller 5.0 l/min, projection 125 mm. With pop-up waste set drain fitting G 1 1/4 mm, chrome-plated.
    สเปคสินค้า
    • With backflow preventer no
      Depressurised no
      With filter yes
      Functional principle manual
      Hygiene flushing no
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/8
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Pop-up waste set yes
      With rosettes/cover plate no
      Protective shutdown no
      Sound insulation no
      Spout fixed
      Spout projection 125 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection no
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.08 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
      Integral Accessories pop-up waste set drain fitting G 1 1/4
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030066482
    • Product familyTaps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Manual taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)160
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา