เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRATOS Toilet roll holder STR671E
STRATOS Toilet roll holder STR671E
    KWC Group Management AG

    STRATOS Toilet roll holder STR671E

    STRATOS double toilet roll holder without spindle system for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, closed casing with curved front and inspection window, cylinder lock with key, for two rolls with a maximum diameter of 120 mm, second roll falls into dispenser position when flap is opened, mounting material included.

    Dimensions 183 x 331 x 142 mm (W x H x D)

    สเปคสินค้า
    • maximum depth/diameter of consumable 120 mm
      maximum width of consumable 115 mm
      filling quantity 2
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 142 mm
      overall height 331 mm
      overall width 183 mm
      spindle no
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3600008881
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC-roll holders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)331
    • กว้าง (มิลลิเมตร)183
    • ความลึก (มิลลิเมตร)142
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.51
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา