เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXOS Toilet brush holder EXO687X
EXOS Toilet brush holder EXO687X
    KWC Group Management AG

    EXOS Toilet brush holder EXO687X

    EXOS toilet brush holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, front closed housing, brush with stainless steel handle and black nylon brush head, brush holder on the right, removable plastic drip tray, mounting material included.
    สเปคสินค้า
    • brush colour black
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 97 mm
      overall height 298 mm
      overall width 110 mm
      surface finish satin finished
      type of brush CNS-nylon
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3600008886
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet brush holders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)298
    • กว้าง (มิลลิเมตร)110
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.07
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา