เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRATOS Folding Self Closing Lid STR608
STRATOS Folding Self Closing Lid STR608
    KWC Group Management AG

    STRATOS Folding Self Closing Lid STR608

    STRATOS hinged lid attachment for waste bin STR607, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, bevelled front with self-closing hinged lid, cylinder lock with key, incl. mounting material.

    Dimensions 399 x 185 x 229 mm (W x H x D)

    สเปคสินค้า
    • lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 229 mm
      overall height 185 mm
      overall width 399 mm
      slot heigh 120 mm
      slot width 264 mm
      type of fixing screw
      type of mounting on waste bin
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3600008919
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)185
    • กว้าง (มิลลิเมตร)399
    • ความลึก (มิลลิเมตร)229
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา