เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kwikset Vedani Hall/Closet Lever Lever in Polished Chrome
Kwikset

Kwikset Vedani Hall/Closet Lever Lever in Polished Chrome

Step up to designer styles and superior security with Kwikset Signature Series products. The bold form and clean, geometric shape of the Vedani lever reflect a contemporary aesthetic. This passage knob/lever is best used in interior hall and closet applications where no locking is required. The knob/lever is reversible and mounts on both left and right handed doors. The Polished Chrome is perfect for coordinating in a bathroom with polished chrome fixtures.

From the Manufacturer

Step up to designer styles and superior security with Kwikset Signature Series products.The bold form and clean, geometric shape of the Vedani lever reflect a contemporary aesthetic. The Polished Chrome is perfect for coordinating in a bathroom with polished chrome fixtures. This passage knob/lever is best used in interior hall and closet applications where no locking is required. The lever is reversible and mounts on both left and right handed doors.

  • Designer style and superior security with this Kwikset Signature Series product
  • For use on interior doors requiring no locking functionality, such as hallway or closet doors
  • Features an adjustable latch to fit all standard door preparations
  • Meets ADA/ANSI A117.1 requirements, ensuring accessibility to all disabled persons
  • ANSI/BHMA grade 2 certified

As Featured On Amazon.com

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kwikset-720VDL-SQT-26-Vedani-Square-Lever-Chrome
  • Product familyLevers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mechanical Levers
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.8
  • กว้าง (นิ้ว)6.4
  • ความลึก (นิ้ว)7.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)