เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kwikset 98180-003 Camino Single Cylinder Low Profile Handleset with Halifax Lever Featuring Smartkey In Satin Nickel
Kwikset 98180-003 Camino Single Cylinder Low Profile Handleset with Halifax Lever Featuring Smartkey In Satin Nickel
Kwikset 98180-003 Camino Single Cylinder Low Profile Handleset with Halifax Lever Featuring Smartkey In Satin Nickel
Kwikset 98180-003 Camino Single Cylinder Low Profile Handleset with Halifax Lever Featuring Smartkey In Satin Nickel
Kwikset 98180-003 Camino Single Cylinder Low Profile Handleset with Halifax Lever Featuring Smartkey In Satin Nickel
Kwikset 98180-003 Camino Single Cylinder Low Profile Handleset with Halifax Lever Featuring Smartkey In Satin Nickel
Kwikset 98180-003 Camino Single Cylinder Low Profile Handleset with Halifax Lever Featuring Smartkey In Satin Nickel
    Kwikset

    Kwikset 98180-003 Camino Single Cylinder Low Profile Handleset with Halifax Lever Featuring Smartkey In Satin Nickel

    Step up to designer styles and superior security with Kwikset Signature Series products. The Camino handleset makes a bold statement with its faceted, geometric shape. This handleset includes a low-profile deadbolt and Smartkey technology, which allows the homeowner to re-key their lock in seconds. Camino also features an adjustable through bolt screw that allows for easy door mounting and a guaranteed fit. Handleset can be locked or unlocked by a key from the outside or with a key/turnpiece from the inside. The crisp, clean appearance of the Satin Nickel finish adds to the overall look of the product and brings a modern feel.

    • Beveled low-profile deadbolt and matching handleset with a modern interior lever
    • Halifax interior lever is reversible, fits both right and left handed doors. Features adjustable latch & deadbolt to fit all standard door preparations
    • New Adjustable Throughbolt design slides vertically and horizontally to ensure a straight handleset on your door
    • Handleset Deadbolt is ANSI/BHMA Grade 1 certified- the Highest Residential Security Rating
    • Features SmartKey Security- Re-key your lock in 3 easy steps; Compatible with Kwikset KW1 Keyway

    As Featured On Amazon.com

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kwikset-818CMHXHFL-15-SMT-Camino-Handleset
    • Product familyHandlesets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complete Set
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)21.62
    • กว้าง (นิ้ว)5.49
    • ความลึก (นิ้ว)7.99
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก6.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor Hardware
    • OmniClass Number23-17 11 11 25
    • OmniClass TitleDoor Accessories

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)