เผยแพร่สินค้าของคุณ
3000 Pocket Door for Customizing any 3000 Series Operable Wall Systems
3000 Pocket Door for Customizing any 3000 Series Operable Wall Systems
3000 Pocket Door for Customizing any 3000 Series Operable Wall Systems
    Kwik-Wall Company

    3000 Pocket Door for Customizing any 3000 Series Operable Wall Systems

    Operable Walls: Model 3000 Pocket Doors KWIK-WALL offers a full complement of Pocket Doors for customizing any 3000 Series - Steel Panel operable wall system to meet the specific needs of the most demanding project.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3000_Pocket_Door
    • Product familyOperable Partitions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Operable Walls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-05-27
    • หมายเลขฉบับ4
    • สูง (นิ้ว)288
    • กว้าง (นิ้ว)48
    • ความลึก (นิ้ว)4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังบานเลื่อนจัดเก็บ
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFolding Panel Partitions
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้