Operable Walls: Model 3050 KWIK-WALL's Model 3050 Electric Wall Systems are operated between the stacking location and installed position by an electric operator, which connects to the lead panel by a roller chain. Individual panels are hinged together to form a continuous panel train. The 3000 Series – Steel Panel construction features panels that are 4" [102] thick, manufactured of a durable roll-formed steel frame and standard steel skins for maximum durability and sound control.
A. Speed Reducer Drive System
B. H.D. Continuously Hinged / Electric Steel Track
C. Adjustable-Compensating Closure
D. Extend / Retract Constant-Pressure Push Button Switches
E. Key Switch w/ Extend / Retract Constant-Pressure Push Button Switches
F. Bottom Seals: Adjustable
G. Full Mortise Hinged
H. Flush Pull Handle
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | อเมริกาเหนือ | อเมริกาใต้ |
|---|---|---|
กาตาร์ | คอสตาริกา | บราซิล |
ซาอุดีอาระเบีย | แคนาดา | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | จาเมกา | |
อิสราเอล | นิการากัว | |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | ||
บาฮามาส | ||
เบอร์มิวดา | ||
ปานามา | ||
เปอร์โตริโก | ||
มาร์ตินีค | ||
เม็กซิโก | ||
สหรัฐอเมริกา | ||
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | ||
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | ||
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |