เผยแพร่สินค้าของคุณ
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
    Kwik-Wall Company

    Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter

    Operable Walls: Model 3010 KWIK-WALL’s Model 3010 combines durable steel skins with a welded steel frame to deliver superior durability and maximum sound control. Optional acoustical substrate panel skins are also available. Available up to 24'-2" (7.4 m) in panel height, the advanced Curve & Diverter operating system allows panels to turn effortlessly through radius type intersections, which is especially suited for panels that are over 16'-2" (4.93 m) tall.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3010_Operable_Steel_Wall_Panels
    • Product familyOperable Partitions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Operable Walls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-05-27
    • หมายเลขฉบับ4
    • สูง (นิ้ว)288
    • กว้าง (นิ้ว)48
    • ความลึก (นิ้ว)3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังบานเลื่อนจัดเก็บ
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 DescriptionPanel partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้