เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-7 Block  7*20*33
Ladrillera Murciana

B-7 Block 7*20*33

Ceramic block of 7 cm. of thickness for masonry walls.
สเปคสินค้า
  • Brick Large format of baked clay with double horizontal perforation for coated masonry factory .; Commercial name: Block of 7; Dimensions and Tolerances: Declared value: 315x190x68 mm., Travel: R2, Tolerances of the average value: T1; Absolute Density: 1925 Kg / m³ Tolerance: Category D1 (10%), Bulk Density: 800 Kg / m³ (Limit ≤1000 Kg / m³) Tolerance: Category D1 (10%); Normalized compression resistance: 10 N / mm². Compression effort (supporting faces): sideways; Type of facing: mortar; Acoustic insulation to aerial noise: Apparent density: 800 Kg / m³, Tolerance: Category D1 (10%); Suction: Cwi.s (Kg / m² * min): ≤ 2.0; Content of active soluble salts: Category S0; Reaction to fire: A1 .; Water vapor permeability: Water vapor diffusion coefficient: 10 (value tabulated according to EN1745: 2012); Adhesion: Initial characteristic resistance to shear of the piece in combination with the mortar: 0.15 N / mm², declaration based on tabulated values according to EN-998-2: 2010, Annex C. Approximate units per m²: 15.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.B-7
  • Product familyHollow clay block
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Traditional
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-02-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)315
  • ความลึก (มิลลิเมตร)67
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองMortar
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.8571
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 00
  • OmniClass TitleBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions