เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAMILUX Glass Skylight F100
LAMILUX Glass Skylight F100
LAMILUX Glass Skylight F100
LAMILUX Glass Skylight F100
    LAMILUX

    LAMILUX Glass Skylight F100

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(14 รีวิว)

    LAMILUX Glass Skylight F100 – A crystal clear advantage – Daylight for a sense of well-being

    LAMILUX Smoke Lift Glass Skylight F100 – safety and comfort for living space and workspace

    Whether used in administrative or residential buildings, school or industry. LAMILUX Glass Skylight F100 is the optimum, energy-efficient answer to the desire for daylight from flat roofs.

    LAMILUX Smoke Lift Glass Skylight F100 combines the advantages of the LAMILUX Glass Skylight F100 and of an electrical SHEV.

    [LIST]
    Available with double or triple thermal insulation glazing with Ug values of 1.1 to 0.7 W/m2K optionally with toughened glass, and with clear, matt film if required
    Available in 16 dimensions for standard model and in 9 dimension for smoke lift model
    Different Opening drive units for standard model
    Different Shade systems
    Thermally insulated, jointless GRP upstand, 15 (only standard), 30. 40, 50 cm in height, with U values of 0.5 W/m2K to 0.9 W/m2K (depending on the characteristics)
    Environmental product declaration acc. to EN 15804
    fast opening (165°) of the smoke lift in less than 60 seconds
    smoke lift serial with multistage ventilation
    [/LIST]

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lamilux_F100
    • Product familyDaylight element
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flat roof window
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-01-15
    • หมายเลขฉบับ4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย อเมริกาเหนือ
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
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (11)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (17)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (16)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (37)