เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus
LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus
LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus
    LAMILUX

    LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus

    3.2 จาก 5 ดาว3.2(11 รีวิว)

    LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus- flat roof windows for passive house

    The LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus combines the outstanding heat insulation and airtightness with a generous light incidence. It has been certified by the renowned Passive Houses Institute in Darmstadt, Germany, as the first skylight suitable for passive buildings and achieves the top efficiency class.

    [LIST]
    top Passive House efficiency class - phA advanced component
    heat transfer coefficient (USL): 0.84 W/(m²K)
    minor heat losses and hight solar gain of heat
    overall system with flawless isothermal characteristics and free of thermal bridges
    outstanding airtightness by double balloon sealing: performance class 4 - certified according to EN 1207
    enviromental product declaration according to ISO 14025 and EN 15804 (EPD - modules A1 - D)
    permanent fall-through protection (GS-BAU-18)
    available in nine dimensions
    [/LIST]

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lamilux_f_series_energysave
    • Product familyDaylight element
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flat roof window
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-08-06
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameSkylights
    • UNSPSC code301718
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย อเมริกาเหนือ
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (12)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (16)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (16)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)