เผยแพร่สินค้าของคุณ
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
    LAMINAIRE

    Single-Duct Terminal Unit L-CVAV

    The LAMINAIRE L-CVAV Single Duct Terminal Unit controls the volume of conditioned air in an occupied space in response to a thermostat control signal. Consists of a compact actuator-controller, damper, airflow sensor (pressure-independent), and zone thermostat. Available sizes 4 to 16.

    สเปคสินค้า
    • Casing: 22 gauge galvanized Steel, thermally lined with 15mm polyethylene foam with aluminum foil.

      Inlet Collar: Round, sizes 4” to 16” standard duct sizes.

      Outlet Connection: Rectangular discharge opening with slip and drive cleat duct connection.
      Sizes according to VAV box size.

      Brackets: The L-CVAV is shipped with four support brackets. Please contact our sales agents for further information about optional installation accessories.

      VAV SizeActual Round Duct Diameter (inlet)VAV Box HeightVAV Box WidthDesign Supply Air Flow
      Minimum CFM
      Design Supply Air Flow
      maximum CFM
      43 7/8"8"12"52225
      65 7/8"8"12"110520
      87 7/8"10"12"190920
      109 7/8"12 1/2"14"3001400
      1211 7/8"15"16"4302100
      1413 7/8"17 1/2"20"5902900
      1615 7/8"18"24"7703600


      Actuator-Controller (Family Type)Control ModelThermostat Model
      KMC_BacNetKMC® BAC-8001KMC® STE-8001W80
      Belimo_analogBelimo® LMV-D3-MPBelimo® EXT-RCP-24
      KMC_analogKMC® CSP-4702KMC® CTE-5202

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.L-CVAV
    • Product familyEquipment and Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Equipment and Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationAir Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVariable air volume (VAV) terminal units
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVariable-Air-Volume Units
    • OmniClass Number23-33 41 17 13 13
    • OmniClass TitleSingle Duct Variable Air Volume Terminal Units
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ