เผยแพร่สินค้าของคุณ
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB
    LAMINAIRE

    Linear Bar Grille L-BG, and Linear Bar Grille with damper L-BG-OB

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(8 รีวิว)

    The L-BG is a Linear Bar Grille with Removable Core. Its -OB version has an airflow control damper.

    The airflow control in the L-BG-OB is done by regulating the knobs of the damper, operated by a flat tip screwdriver (-G).

    สเปคสินค้า
    • Blades characteristics: 4mm gauge, fixed, 1/2" spacing.
      Blade Deflection types: 0º, 15º, 30º.
      Nominal Size A (Lenght): From 12" through 72" in 2" increments.
      Nominal Size B (Height): 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12".
      Material: Aluminum AA6063.
      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire Special Grey.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.L-BG
    • Product familyLinear Grilles and Diffusers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Grilles and Diffusers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • UNSPSC nameAir diffusers
    • UNSPSC code40101505
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAir diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11
    • OmniClass TitleVentilation Diffusers
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ