เผยแพร่สินค้าของคุณ
Perforated diffuser L-FL
Perforated diffuser L-FL
Perforated diffuser L-FL
    LAMINAIRE

    Perforated diffuser L-FL

    Perforated Diffuser L-FL.

    สเปคสินค้า
      • Frame made of extruded aluminum.
      • Plenum built with aluminum sheets.
      • Central panel in perforated stainless steel or aluminium sheets.
      • Final finish in electrostatic white paint of high resistance or aluminium color.
      • Built-in air inlet regulation damper with removable manual operation key.
      • TB measurements for ceilings from 24″ x 12″ up to 72″ x 36″.
      • Real measurement= MN-1/4″.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.L-FL
    • Product familyPerforated Diffuser
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Perforated Diffuser
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • UNSPSC nameAir diffusers
    • UNSPSC code40101505
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11
    • OmniClass TitleVentilation Diffusers
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ