เผยแพร่สินค้าของคุณ
Add Storage Rack 75
Add Storage Rack 75
Add Storage Rack 75
    Lammhults

    Add Storage Rack 75

    Add accessories. It stores clothes. It stores journals. It even stores flowerpots. In fact, Add stores just about anything you need, simply and elegantly. The storage elements are structural and thoughtfully simple, allowing them to be easily linked in any combination. The powder-coated steel tubing elements come in two widths, with fixed or swivel base.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.add-storagerack-75
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Add
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)750
    • ความลึก (มิลลิเมตร)420
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักIron
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (29)