เผยแพร่สินค้าของคุณ
Add Cable Table H56
Lammhults

Add Cable Table H56

Add Cable Table is designed to never let multiport charging be more than an arm’s length away. Equipped with power outlets and Power USB it allows you to power up your laptop, phone or tablet. Gather several tables to create a spontaneous meeting, perfect for the activity-based environment. Add Cable Table is an extension of the Add family, including a number of chairs and stools as well as storage products, see separate presentations.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.addcabletable-h560
  • Product familyTables and Trolleys
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Add
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)560
  • กว้าง (มิลลิเมตร)370
  • ความลึก (มิลลิเมตร)350
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (11)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (30)