เผยแพร่สินค้าของคุณ
Add Move Stool 46
Add Move Stool 46
Add Move Stool 46
Add Move Stool 46
    Lammhults

    Add Move Stool 46

    Designer Anya Sebton takes another step forward in the evolution of the successful Add stool and chair. In addition to the strong graphic style, the Add range now offers almost unlimited possibilities in terms of dynamic work environments. As a further complement to the Add range, Add Move goes hand in hand with modern demands for design, function and ergonomics.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.addmove-stool-460
    • Product familyBarstools and Stools
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Add
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)490
    • กว้าง (มิลลิเมตร)480
    • ความลึก (มิลลิเมตร)560
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (29)