เผยแพร่สินค้าของคุณ
Archal Armchair 5 feet
Archal Armchair 5 feet
Archal Armchair 5 feet
Archal Armchair 5 feet
    Lammhults

    Archal Armchair 5 feet

    Archal brings a new level of form and style innovation to the Lammhults seating collection. Using a frame of cast aluminium, Archal goes beyond the limitations of bent steel tubing, with the sculptural form of solid cast aluminium. Produced locally, the Archal frame is made using 99,9% recycled material, the equivalent of approximately 360 aluminium soft cans.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.archal-armchair-5feet
    • Product familyChairs and Armchairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Archal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)670
    • ความลึก (มิลลิเมตร)670
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (30)