เผยแพร่สินค้าของคุณ
Area Modular Sofa Low Back Corner Unit
Area Modular Sofa Low Back Corner Unit
    Lammhults

    Area Modular Sofa Low Back Corner Unit

    This modular seating series with its six different modular units inspires to creative and flexible seating solutions. Use them separately or in groups to create exiting configurations. Two-, three- or even more seater sofas are easily created. The innovative linking device, Quicklink, consisting of built-in magnets makes the units easy to regroup. The airy table in perforated sheet metal makes a perfect complement to the upholstered units. The high back version offers a feeling of seclusion in open areas and enables building a soft, sophisticated room within the room.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.area-modularsofa-lowback-cornerunit
    • Product familyEasy Chairs and Sofas
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Area
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)830
    • กว้าง (มิลลิเมตร)950
    • ความลึก (มิลลิเมตร)680
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักUpholstery
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (29)