เผยแพร่สินค้าของคุณ
Campus Table H72 140x80
Lammhults

Campus Table H72 140x80

The Campus table is a straightforward table system, with a wide range of top sizes and shapes, combined with a clever system of modular legs and galvanized frame rails. Just like Campus chair they’re clear-cut and simple, and fit right in to almost any environment. Use Campus as study table, desk, dining table or create a conference table linking several tables to each other.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.campustable-h720-1400x800
  • Product familyTables and Trolleys
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Campus
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)720
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (29)