เผยแพร่สินค้าของคุณ
Campus Table H72 D105
Lammhults

Campus Table H72 D105

The Campus table adds to the practical perfection of Campus as an office and conference solution. When used with Campus chairs, there is a “consistent attitude for the interior”, a design simplicity in function and style. The Campus table is a straightforward table system, with a wide range of top sizes and shapes, combined with a clever system of modular legs and galvanized frame rails. Just like Campus chair they’re clear-cut and simple, and fit right in to almost any environment. Use Campus as study table, desk, dining table or create a conference table linking several tables to each other.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.campustable-h720-d1050
  • Product familyTables and Trolleys
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Campus
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)720
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1050
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1050
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (29)