เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cargo Trolley
Cargo Trolley
    Lammhults

    Cargo Trolley

    The Cargo trolley collection brings utility and grace together, whether as a sideboard in the home or in office, or as a bar or serving trolley around the dining areas of the finest restaurants. Chrome plated steel tubing is joined together mechanically, without welding, to keep the Cargo frame clean and elegant.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cargo-trolley-h700
    • Product familyTables and Trolleys
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cargo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)840
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองLaminate
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (29)