เผยแพร่สินค้าของคุณ
Carousel Armchair 4 Legs
Lammhults

Carousel Armchair 4 Legs

Carousel conference chair, designed by Gunilla Allard, provides maximum comfort in a reduced format. The fully upholstered shell chair is equipped with a 360° comfort tilt which gives the seat shell a multi-directional movement. This feature creates a very gentle and flexible motion for the user. The wing-shaped armrest gives character and adds comfort to the soft enclosing seat shell.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.carousel-armchair-4legs
  • Product familyChairs and Armchairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carousel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)810
  • กว้าง (มิลลิเมตร)620
  • ความลึก (มิลลิเมตร)620
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPolyurethane
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (29)