เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ciao D80 H32
Lammhults

Ciao D80 H32

Through its interplay of geometric shapes, the Ciao table manages to balance expressiveness with lightness and crisp elegance. “To me, Ciao is a reductive study in proportions,” says designer Gunilla Allard. Ciao’s expression is boldly cubist and monochrome. The dimensions are generous, bringing to mind one of Lammhult’s iconic furniture pieces of the late 1960s. “It’s a nod to Börge Lindau’s and Bo Lindekrantz’s S70 series,” she acknowledges.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ciao-d80-h32
  • Product familyTables & Trolleys
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ciao
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-18
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)