เผยแพร่สินค้าของคุณ
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
    Lammhults

    Corso Easy Chair

    The Corso easy chair started as a play with lines in the sketchbook of designer, Peter Andersson: “The two-dimensional lines in the sketchbook, which intuitively just felt so obvious, have been translated into a cohesive loop of steel tubing” Peter Andersson explains. The simplicity of Corso´s design is also reflected through its resource-efficient construction. The frame gives the easy chair a soft, resilient effect both through its shape and construction, whilst the design also utilizes a minimal amount of upholstery, without compromising on comfort. Natural and durable materials are used to prolong the product lifecycle and is easily taken apart for replacement or recycling.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.corso-easychair
    • Product familyEasy Chairs and Sofas
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Corso
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)770
    • กว้าง (มิลลิเมตร)645
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (29)