เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grade Armchair Sledbase
Grade Armchair Sledbase
Grade Armchair Sledbase
Grade Armchair Sledbase
    Lammhults

    Grade Armchair Sledbase

    Grade brings a new level of design sophistication to the plastic stacking shell chair category with its subtly reliefed, recyclable, polypropylene shell and choice of materials and color schemes. Five levels or “grades” of relief are molded into the back of Grade, providing a visual rhythm to the chair’s form.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.grade-armchair-sledbase
    • Product familyChairs and Armchairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grade
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)780
    • กว้าง (มิลลิเมตร)580
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolypropylene
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (29)