เผยแพร่สินค้าของคุณ
Planka Chair
Planka Chair
Planka Chair
    Lammhults

    Planka Chair

    With the inspiration from a man sitting on a beach using a plank stuck in the sand and a rolled up towel as a headrest, Lindau/Lindekrantz designed Planka. Planka has a full 360° swivel and an adjustable headrest. All that’s missing is the beach.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.planka-chair
    • Product familyChairs and Armchairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Planka
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (29)