เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ponto Table H74 290x120
Ponto Table H74 290x120
    Lammhults

    Ponto Table H74 290x120

    Ponto, meaning bridge in Esperanto, is ‘exclusivity and simplicity’ defined, where every detail breathes both designers and Lammhults sense of innovation and quality. Ponto is the table that allows modern technology to meet solid craftsmanship. The legs of Ponto are made of carefully selected solid wood that is milled to fit the aluminum profiles that support the entire table. Nothing on Ponto is unnecessary, with a maximum length of 558 cm, only four legs and table surfaces are all that is needed, no more no less, together they are whole and that is remarkable in its simplicity. Assembly is quick, by sliding the leg onto the aluminum profile to the desired position.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pontotable-h740-2900x1200
    • Product familyTables and Trolleys
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ponto
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองWood
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (29)