เผยแพร่สินค้าของคุณ
S70-12 Hat Stand
S70-12 Hat Stand
    Lammhults

    S70-12 Hat Stand

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
    The S70 collection was launched in 1968, and it originally included 12 items, ranging from ashtrays and coat hangers to tables and chairs. The commanding design element of the series, both visual and structural, was steel tubing, which gave the series its name. The large diameter of the tubing was a radical departure. This feature plus a range of bold colors brought instant global recognition to the series and to Lammhults.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.s70-12-hatstand
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์S70
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
    • IFC classificationFurniture
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (29)