เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spira Armchair 4 legs laptop surface
Spira Armchair 4 legs laptop surface
Spira Armchair 4 legs laptop surface
    Lammhults

    Spira Armchair 4 legs laptop surface

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)
    Spira is about comfort in a chair for larger installations. The designers explain: “Our primary approach was to the issue of comfort. With Spira, the comfort image is its shape. An upholstered chair, usable as a volume chair, with volume chair features like linking and stacking”. Spira adds flexibility to its comfort performance. The separate back connects to the seat frame with two spring steel inserts that allow seven degrees of back deflection.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.spira-armchair-4legs-laptopsurface
    • Product familyChairs and Armchairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spira
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)830
    • กว้าง (มิลลิเมตร)620
    • ความลึก (มิลลิเมตร)690
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyurethane
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (29)