เผยแพร่สินค้าของคุณ
X75-2 Armchair
X75-2 Armchair
X75-2 Armchair
X75-2 Armchair
    Lammhults

    X75-2 Armchair

    Lammhults’ early collaboration with the designers Börge Lindau and Bo Lindekrantz lead to many successful products. The second product group, named X75, was introduced in 1972. Many of the pieces could be folded, such as the timeless X75-2, with steel tube frame and canvas seat and back. The practical nature of folding furniture which allowed more compact living became an embellishment to the playful stylistic nature of the Lindau-Lindekrantz design.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.x75-2-armchair
    • Product familyChairs and Armchairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์X75
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)530
    • ความลึก (มิลลิเมตร)510
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองLeather
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (29)