เผยแพร่สินค้าของคุณ
Essence - Porcelain Tiles
Essence - Porcelain Tiles
Essence - Porcelain Tiles
    Landmark Ceramics

    Essence - Porcelain Tiles

    Essence captures the spirit of natural slate, a sedimentary rock renowned for its aesthetics and importance in American architecture. The collection embodies two distinctive personalities, one featuring a tone-on-tone graphic and the other an enriched pattern, to design a total stone look for both indoor and outdoor applications.

    Colors: Essence Montauk White, Essence Montauk Grey, Essence Montauk Dark, Essence Montauk Black, Essence California Gold, Essence Rustic Gold, Essence Mariposa Slate

    Sizes: 3"x12" / 12"x24" / 24"x48" / Mosaic A / Mosaic D Hexagon / Mosaic Chevron 3D

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.essence
    • Product familyPorcelain Tiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Design Work
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • รหัส ETIMEC011340
    • ชื่อ ETIMCeramic tile
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClass TitlePorcelain Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง