เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed
Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed
Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed
    Lane Home Furnishings

    Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed

    Our new Cottage Charm Queen Bed and bedroom group offers tantalizing Old World Rustic styling. The acacia veneers are emphasized by a Sherwin Williams Rustic Wheat finish w/ Powder Flour Emulsion highlighting. Correlates to the 5048 cottage Charm dining group and 7048-45/47 occasional tables by lane home Furnishings. Headboard is outfitted with easy to clean, tufted, durable upholstery with a traditional window-frame appearance.

    As Featured on Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #QueenBedFrame #QueenBed #CottageCharmQueenBed #SherwinWilliamsFinish

    สเปคสินค้า
    • Queen Headboard:
      Width: 3.50"
      Depth: 67.63"
      Height: 66.00"

      Queen-King Side Rails:
      Width: 2.00"
      Depth: 82.00"
      Height: 7.75"

      Queen Footboard:
      Width: 2.50"
      Depth: 66.50"
      Height: 28.00"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lane-Home-Furnishings-1048-Cottage-Charm-Queen-Bed
    • Product familyBed Frame
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Queen
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เตียง
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment