เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed
Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed
Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed
    Lane Home Furnishings

    Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed

    3.0 จาก 5 ดาว3.0(10 รีวิว)

    The new Ashton bedroom group offers Rustic Modern styling done in select Ash veneers with a warm Sherwin Williams Burnt Umber finish combined with wire brushing and a wax hang-up. The tasteful upholstered headboard is accented by large, widely spaced pewter finished nailheads. All case pieces include easy opening drawers with snag free interiors that provide great utility and storage. The modern pewter hardware combination of bail pull and knobs fits perfectly.

    As Featured on Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #KingBedFrame #KingBed #AshtonKingBed #SherwinWilliamsFinish

    สเปคสินค้า
    • King Headboard:
      Width: 80.63"
      Depth: 80.63"
      Height: 66.00"

      King Side Rails:
      Width: 81.13"
      Depth: 81.13"
      Height: 7.50"

      King Footboard:
      Width: 78.75"
      Depth: 78.75"
      Height: 24.00"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lane-Home-Furnishings-1056-Ashton-King-Bed
    • Product familyBed Frame
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์King
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เตียง
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (57)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (165)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (34)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (10)