เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lane Home Furnishings 57004 Warwick Reclining Sofa
Lane Home Furnishings 57004 Warwick Reclining Sofa
Lane Home Furnishings 57004 Warwick Reclining Sofa
    Lane Home Furnishings

    Lane Home Furnishings 57004 Warwick Reclining Sofa

    Sense, sensibility and a bit of bold indulgence.This reclining sofa with two recliners on each end of the sofa that features transitional styling with recessed arms and softly contrasting sew lines that accent this soft, amazing leather looking fabric. This sink-in comfortable set is the ultimate in transitional styling. Its recessed top arms have just right padding and are just right height. Pad-over chaise design, and double bustle back cushions offer soft, supple head-to-toe support. Contrasting toss pillows provide a finishing touch of fun, functional flair. Seat cushions feature Lane C3 pocketed coils for added support while still giving a super plush feel. Hardwood lumber in all load-bearing areas of frame and sinuous wire spring support system.

    As Featured on Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #Sofa #RecliningSofa

    สเปคสินค้า
    • Dimensions
      Width: 90.00"
      Depth: 41.00"
      Height: 42.00"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lane-Home-Furnishings-57004-Warwick-Reclining-Sofa
    • Product familyLiving Room
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Reclining Sofa
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)