เผยแพร่สินค้าของคุณ
Brandschutzbox L=100 mm, Promat
Brandschutzbox L=100 mm, Promat
    lanz oensingen ag

    Brandschutzbox L=100 mm, Promat

    Zur Zugentlastung von Kabeln, inkl. Multifix Profil, Gewindestangen und Dichtungsmasse.

    Varianten

    • Brandschutzbox L=400 mm, Promat (Art.Nr: 302254)
    • Brandschutzbox L=300 mm, Promat (Art.Nr: 302253)
    • Brandschutzbox L=200 mm, Promat (Art.Nr: 302252)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr302251
      ELDAS®-Nr127099826
      WerkstoffPromat
      Länge225 mm
      Breite200 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht4.792 kg

      Varianten

      Brandschutzbox L=400 mm, Promat
      Art.Nr: 302254 | ELDAS®-Nr: 127099856 | Breite: 200 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 10.416 kg

      Brandschutzbox L=300 mm, Promat
      Art.Nr: 302253 | ELDAS®-Nr: 127099846 | Breite: 200 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 8.588 kg

      Brandschutzbox L=200 mm, Promat
      Art.Nr: 302252 | ELDAS®-Nr: 127099836 | Breite: 200 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 6.72 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.302251
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)225
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.792
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)